제품 게시
SPRING Rocket
Lekolar

SPRING Rocket

Powder galvanized and powder coated steel construction. Seat and handles made of HDPE. Screws covered with plastic caps.

기술 사양
  • 특징 참조100276
  • 제품군Spring
  • 제품분류Playground
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-11-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)810
  • 너비(mm)740
  • 깊이(mm)430
관련성
  • 주 재료High-density polyethylene (HDPE)
  • 부 재료
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 운동장

지역 가용성

유럽