제품 게시
SPRING Seesaw birds
SPRING Seesaw birds
    Lekolar

    SPRING Seesaw birds

    Steel construction. Elements and seat made of HDPE plate. Screws covered with plastic caps.

    기술 사양
    • 특징 참조100282
    • 제품군Spring
    • 제품분류Playground
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2021-11-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)870
    • 너비(mm)2060
    • 깊이(mm)1810
    관련성
    • 주 재료High-density polyethylene (HDPE)
    • 부 재료아연 도금 강판
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 운동장