제품 게시
SPRING Balance board Maze
Lekolar

SPRING Balance board Maze

Powder galvanized and powder coated steel construction. Elements made of durable HDPE plate and screws covered with plastic caps. 

기술 사양
  • 특징 참조100287
  • 제품군Spring
  • 제품분류Playground
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-11-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)450
  • 너비(mm)1500
  • 깊이(mm)1000
관련성
  • 주 재료High-density polyethylene (HDPE)
  • 부 재료파우더 코팅 강철
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 운동장