제품 게시
CLIMBOO motorikbana M
CLIMBOO motorikbana M
CLIMBOO motorikbana M
    Lekolar

    CLIMBOO motorikbana M

    Balance bridge, platforms, tube passage and hurdles. Steel construction with side panels made of HDPE (Multicolored) or HPL. 

    기술 사양
    • 특징 참조100298
    • 제품군Climboo
    • 제품분류Playground
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2022-01-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1210
    • 너비(mm)4960
    • 깊이(mm)4010
    관련성
    • 주 재료
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 운동장