제품 게시
 CLIMBOO Double ziplines with platforms
Lekolar

CLIMBOO Double ziplines with platforms

Steel construction with platforms made of durable anti-slip and waterproof HPL plate. Stainless steel rope and other stringing elements. 

기술 사양
  • 특징 참조100301
  • 제품군Climboo
  • 제품분류Playground
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2022-01-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)3940
  • 너비(mm)24170
  • 깊이(mm)2980
관련성
  • 주 재료
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 운동장

지역 가용성

유럽