제품 게시
CROOC Activity House L Steel
CROOC Activity House L Steel
    Lekolar

    CROOC Activity House L Steel

    Activity house with slide, educational panels, moving elements and climbing wall. Stainless steel structure with roofs, side panels and seats made of durable HPL plate.
    기술 사양
    • 특징 참조100320
    • 제품군Crooc
    • 제품분류Playground
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2021-11-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2500
    • 너비(mm)3250
    • 깊이(mm)2920
    관련성
    • 주 재료
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 운동장

    지역 가용성

    유럽