제품 게시
Fixa scenmodul Idun B120 med hjul
Fixa scenmodul Idun B120 med hjul
    Lekolar

    Fixa scenmodul Idun B120 med hjul

    Idun is a versatile series scene modules and tiered seating for pre-school and younger students in school. The fact that all units can be combined, it is very easy to create a diverse learning environment that feels dimensions tailored and unique. We are very proud to Idun Nordic Ecolabel (5031 0099), and therefore contributes to a sustainable learning environment. Full Idun is made of FSC-certified birch plywood. Dimensions: 120x99x20 cm, 4 casters. Combine with scenic stair 111 805 and get a 3-step staircase scene.
    사양
    • Idun är en mångsidig serie scenmoduler och gradänger för förskolan och de yngre eleverna i skolan. I och med att alla enheter kan kombineras är det mycket enkelt att skapa en varierande lärmiljö som känns måttsydd och unik. Vi är mycket stolta över att Idun är Svanenmärkt (5031 0099) och därför bidrar till en hållbar lärmiljö. Hela Idun är tillverkad av FSC-certifierad björkplywood. Mått: 120x99x20 cm, 4 hjul med broms. Kombinera med scentrappa 111805 och få en 3-stegs scentrappa.

    기술 사양
    • 특징 참조111809
    • 제품군Fixa Play
    • 제품분류Scenmodul
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-04-14
    • 에디션 넘버1
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 가구