제품 게시
Fixa scenmodul Idun 3 steg B120 med spegel
Fixa scenmodul Idun 3 steg B120 med spegel
    Lekolar

    Fixa scenmodul Idun 3 steg B120 med spegel

    Idun is a versatile series scene modules and tiered seating for pre-school and younger students in school. The fact that all units can be combined, it is very easy to create a diverse learning environment that feels dimensions tailored and unique. We are very proud to Idun Nordic Ecolabel (5031 0099), and therefore contributes to a sustainable learning environment. Full Idun is made of FSC-certified birch plywood. Dimensions: 120x99x59,5 cm. Mirror of the laminate on the back.
    사양
    • Idun är en mångsidig serie scenmoduler och gradänger för förskolan och de yngre eleverna i skolan. I och med att alla enheter kan kombineras är det mycket enkelt att skapa en varierande lärmiljö som känns måttsydd och unik. Vi är mycket stolta över att Idun är Svanenmärkt (5031 0099) och därför bidrar till en hållbar lärmiljö. Hela Idun är tillverkad av FSC-certifierad björkplywood. Mått: 120x99x59,5 cm. Spegel av laminat på baksidan.

    기술 사양
    • 특징 참조111810
    • 제품군Fixa Play
    • 제품분류Scenmodul
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-04-14
    • 에디션 넘버1
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 가구