제품 게시
MINISWEET Combi play XL, galvanized
Lekolar

MINISWEET Combi play XL, galvanized

Two activity towers, two slides, educational panels, fireman's pole and tube passages. Steel construction with Roof and side panels made of HPL.
기술 사양
  • 특징 참조117318
  • 제품군Minisweet
  • 제품분류Playground
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2021-11-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2450
  • 너비(mm)3310
  • 깊이(mm)3460
관련성
  • 주 재료
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 운동장