제품 게시
Fixa diskmaskin 1,5:1 med hjul
Lekolar

Fixa diskmaskin 1,5:1 med hjul

Play is absolutely crucial to a child’s development. By mimicin the adult life in roleplay the child takes on the world and makes it understandable. FIXA Appliances is a serie of fun and varied play furnitures that illustrate everyday chores. They are avilable as readymade modules, as screen printed doors you can apply to existing FIXA Storage modules, or as stickers.
기술 사양
  • 특징 참조117548
  • 제품군Fixa Play
  • 제품분류Lekmöbel
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-10-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)500
  • 너비(mm)450
  • 깊이(mm)460
관련성
  • 주 재료합판
  • 부 재료라미네이트
  • 설계국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구