제품 게시
WOODEN Truck
WOODEN Truck
    Lekolar

    WOODEN Truck

    Truck with slide, educational panels and tube passage. Material: impregnated and double coated pine wood, durable anti-slip and waterproof plywood, HDPE/ HPL and steel.
    기술 사양
    • 특징 참조119048
    • 제품군Wooden
    • 제품분류Playground
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2021-11-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2600
    • 너비(mm)3860
    • 깊이(mm)3360
    관련성
    • 주 재료소나무
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 운동장

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    스웨덴
    핀란드