제품 게시
WOODEN Train carriage
WOODEN Train carriage
    Lekolar

    WOODEN Train carriage

    Train carrage with educational panels and moving elements. Material: impregnated and double coated pine wood, durable anti-slip and waterproof plywood, HDPE/ HPL and steel.
    기술 사양
    • 특징 참조119050
    • 제품군Wooden
    • 제품분류Playground
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2021-11-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1840
    • 너비(mm)2440
    • 깊이(mm)1010
    관련성
    • 주 재료소나무
    • 부 재료High-density polyethylene (HDPE)
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 운동장

    지역 가용성

    유럽