제품 게시
SPRING Seesaw Space 4 seats
Lekolar

SPRING Seesaw Space 4 seats

Steel construction. Elements and seat made of HDPE plate. Screws covered with plastic caps.

기술 사양
  • 특징 참조119091
  • 제품군Spring
  • 제품분류Playground
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2021-11-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)890
  • 너비(mm)2600
  • 깊이(mm)1130
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료High-density polyethylene (HDPE)
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 운동장

지역 가용성

유럽