제품 게시
Castillo Activity House 3001-1
Lekolar

Castillo Activity House 3001-1

Activity House with interactive panels, hammock, telescope and music panel. See product sheet for material specification and additional information.
기술 사양
  • 특징 참조134144
  • 제품군Castillo
  • 제품분류Playground
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2021-12-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2850
  • 너비(mm)3440
  • 깊이(mm)2120
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료High-density polyethylene (HDPE)
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 운동장

지역 가용성

유럽