제품 게시
Castillo Pirate ship
Castillo Pirate ship
    Lekolar

    Castillo Pirate ship

    Pirate ship with two slides, educational panels, ladders, climbing walls, climbing nets and telescope. See product sheet for material specification and additional information.

    기술 사양
    • 특징 참조134157
    • 제품군Castillo
    • 제품분류Playground
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2021-12-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)6400
    • 너비(mm)11950
    • 깊이(mm)6030
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료High-density polyethylene (HDPE)
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 운동장

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    스웨덴
    핀란드