제품 게시
Lekolar båt
Lekolar

Lekolar båt

Cast off and give you on an adventure on the seven seas! You can easily climb into the boat, weigh anchor, pull up the gangplank, steer and pull the controller. A stable and attractive lekbåt space for several children that will quickly become a favorite indoor. Small holes in the plywood faces that can be used as keyhole or handle. Dimensions: B160xD80xH72 cm (with mast 115 cm). Made of strong, coated, FSC certified plywood. Supplied unassembled, assembly instructions to print the document tab. From 2 years.
사양
  • Kasta loss och ge er ut på äventyr på de 7 världshaven! Du kan lätt klättra in i båten, lätta ankar, dra in landgången, styra och dra i styrreglaget. En stabil och snygg lekbåt med utrymme för flera barn som snabbt kommer bli en favorit inomhus. Små hål i plywoodytorna som kan användas som titthål eller handtag. Av kraftig, lackerad, FSC-godkänd plywood. Levereras omonterad, monteringsanvisningar finns att skriva ut under fliken dokument. Från 2 år.

기술 사양
  • 특징 참조14902
  • 제품군Lekolar
  • 제품분류Play furniture
  • 유형Digital Inventory (Products)
  • 게시일2021-04-14
  • 에디션 넘버1
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
핀란드