제품 게시
Lekolar kök
Lekolar kök
    Lekolar

    Lekolar kök

    A substantial lekkök living up to the pre-school demands. With many different functions hob with 3 burners, oven, moving knobs with clear graduations, opening doors and pull-out plate, sink and good shelf storage in the cabinet. Large bright wooden surfaces that fit into many different environments. High leg simplifies cleaning. Dimensions: B78xD37xH101 cm, height 55 cm to the cooker. Made of strong, coated, FSC certified plywood. Washing up bowl PP. Delivered in two parts that can be easily screwed together. From 2 years.
    사양
    • Ett rejält lekkök som lever upp till förskolans höga krav. Med många olika funktioner som spishäll med 3 plattor, ugn, rörliga vred med tydliga graderingar, öppningsbara luckor och utdragbar plåt, diskho samt bra hyllförvaring i överskåp. Stora ljusa träytor som passar in i många olika miljöer. Höga ben förenklar städning. Av kraftig, lackerad, FSC-godkänd plywood. Diskbalja av PP. Levereras i 2 delar som enkelt skruvas ihop. Från 2 år.

    기술 사양
    • 특징 참조18301
    • 제품군Lekolar
    • 제품분류Play furniture
    • 유형Digital Inventory (Products)
    • 게시일2021-04-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1010
    • 너비(mm)780
    • 깊이(mm)370
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 가구

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    스웨덴
    핀란드