제품 게시
Lekolar spis
Lekolar

Lekolar spis

A solid lekspis with different functions hob with 3 plates, oven, movable knob with clear graduations hatch and pull-out plate. High legs that simplifies cleaning. Made of strong, coated, FSC certified plywood. Supplied fully assembled. Dimensions: 40x37x55 cm. & Nbsp; From 2 years.
사양
  • En rejäl lekspis med olika funktioner som spishäll med 3 plattor, ugn, rörliga vred med tydliga graderingar, öppningsbar lucka och utdragbar plåt. Höga ben som förenklar städning. Av kraftig, lackerad, FSC-godkänd plywood. Levereras färdigmonterad. Från 2 år.

기술 사양
  • 특징 참조18302
  • 제품군Lekolar
  • 제품분류Play furniture
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)550
  • 너비(mm)490
  • 깊이(mm)370
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
핀란드