제품 게시
Matte sh 50 cm small seat
Lekolar

Matte sh 50 cm small seat

Student chair Matte is available in several colors, both on the stand and seat / back. It is also available in several sizes to suit most ages. Chairs without wheels have sound-absorbing pads for a quieter noise environment. Both seat and back are made of durable high-pressure laminate. Student chair Matte assembled by Lekolar and can therefore be delivered quickly.
기술 사양
  • 특징 참조30972
  • 제품군Matte
  • 제품분류Chair
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-02-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)845
  • 너비(mm)423
  • 깊이(mm)439
관련성
  • 주 재료라미네이트
  • 부 재료금속
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)4.6
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
핀란드