제품 게시
Rörvik picknickbord furu 233x70 H72 cm
Lekolar

Rörvik picknickbord furu 233x70 H72 cm

Large and stable with fixed benches. Supplied unassembled. Dimensions: L: 233.5 cm, and its height 44 cm. Table top width of 70.8 cm. Hot-dip galvanized chassis. Tabletop and benches in oiled pine. We recommend treatment with water-based wood oil before use outdoors. Repeat the treatment if necessary.
사양
  • Stort och stabilt med fasta bänkar. Levereras omonterat. Mått: L: 233,5 cm, sitthöjd 44 cm. Bordsskivans bredd 70,8 cm. Varmförzinkat underrede. Bordsskiva och bänkar i oljad furu. Vi rekommenderar behandling med vattenbaserad träolja innan användning utomhus. Upprepa behandlingen vid behov.

기술 사양
  • 특징 참조34439
  • 제품군Rörvik
  • 제품분류Outdoor Table
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-05-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)720
  • 너비(mm)708
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
핀란드