제품 게시
Wille Boot list 60 cm
Wille Boot list 60 cm
Wille Boot list 60 cm
Wille Boot list 60 cm
Wille Boot list 60 cm
    Lekolar

    Wille Boot list 60 cm

    별점 4.2/54.2(5 리뷰)
    With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
    기술 사양
    • 특징 참조34926
    • 제품군Wille
    • 제품분류Entré
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-11-27
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)600
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료나무
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 후크 행거
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78
    • Uniclass 2015 설명Shelves and storage units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 53 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Storage Racks
    • OmniClass 번호23-21 11 11 11
    • OmniClass 제목Commercial Storage Shelves
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings