한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
The Flexi-series is directly developed for preschool and leisure activities and is manufactured in 18 mm birch plywood. Flexi is available both as a wall-mounted model and as a freestanding floor. The floor model is available double-sided with wheels. Shoe shelf with tubes that let the dirt from shoes and boots through. Double hook for clothes / bag hook in each compartment. Doors both up and down can be selected in different colors. Flexi is available in 3 widths as standard with internal dimensions 22 cm, 25 cm or 28 cm. Up to 5 compartments can be built together. The flexi-series can also be project-adapted in terms of dimensions in both width and height - contact our customer service for further information. Height: 165 cm. Depth 24 cm, at bench 44 cm. With bench and lockable wheels. Delivered with back between the sections. Internal dimensions per seat 22 cm. Nordic Ecolabelled, license number 5031 0099. Godkänd enligt byggvarubedömningen och Sunda Hus
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
노르웨이 |
덴마크 |
스웨덴 |
핀란드 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.