제품 게시
Flexi 25 hörnmodul 2 fack med sittbänk
Flexi 25 hörnmodul 2 fack med sittbänk
    Lekolar

    Flexi 25 hörnmodul 2 fack med sittbänk

    Corner module at a 90 degree angle to provide extra seats in the corners. 2 modules, a top and a bottom, which is mounted in the end walls on standing or wall mounted Flexi tray. With its bench without back. Dimensions 66x66 cm. Those Width 25 cm. Swan label, license number 5031 0099th
    사양
    • Hörnmodul i 90 graders vinkel som ger extra platser i hörn. 2 moduler, en upptill och en nertill, som monteras i gavlarna på fristående eller vägghängda Flexi fack. Med sittbänk och utan rygg. Mått 66x66 cm. Fackbredd 25 cm. Svanenmärkt, licensnummer 5031 0099.

    기술 사양
    • 특징 참조36266
    • 제품군Flexi
    • 제품분류Klädfack
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2021-04-14
    • 에디션 넘버1
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관