제품 게시
Fixa bench with box
Lekolar

Fixa bench with box

별점 3.8/53.8(6 리뷰)
Fixa bench is part of our storage serie Fixa. There you can build and match with all colors we offer. The bench is now available plywood and durable high-pressure laminate. Color-coordinated with the rest of our range. Everything to fit into any space. Buy the cushion that provides that extra comfort. 3 pieces of tray are perfect under the bench. The tray comes in many colors, choose between plywood or plywood with plexi.
기술 사양
  • 특징 참조38486_bench_box
  • 제품군Fixa
  • 제품분류Bench
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-02-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)390
  • 너비(mm)1460
  • 깊이(mm)460
관련성
  • 주 재료나무
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
핀란드