제품 게시
Sofa Trolla
Lekolar

Sofa Trolla

The sofa withstands tough grips and is upholstered in the durable Trevira CS fabric Khaki. The fabric on the seat is removable and machine washable at 60 °. The solid fabric is washed directly with water and detergent. The back of the fabric stops liquid from penetrating into the cold foam. Dimensions: 172x90 cm. Seat depth 55 cm, seat height 44 cm.
기술 사양
  • 특징 참조39560
  • 제품군Trolla
  • 제품분류Sofa
  • 게시일2020-12-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)900
  • 너비(mm)1720
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 소파

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
핀란드

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (31)
별점 4.4/5 4.4 (39)
별점 4.1/5 4.1 (35)
별점 4.4/5 4.4 (70)