제품 게시
Helmi 28 w/o armrests
Lekolar

Helmi 28 w/o armrests

별점 4.8/54.8(6 리뷰)
This serie with chais is clean and stylish design with many choices of height and color. It contains of high and low children chairs, with or without armrest and mounting brackets and safety bar. Hang the chair with our fittings to facilitate cleaning. Frame in lacquered solid birch and seat and back in laminate.
기술 사양
  • 특징 참조80262
  • 제품군Helmi
  • 제품분류Children chair
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-02-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)517
  • 너비(mm)335
  • 깊이(mm)365
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료라미네이트
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
핀란드