제품 게시
Loke ø 80 HT height 112
Lekolar

Loke ø 80 HT height 112

Loke is a new series of round pedestal table in many heights and sizes. The table fits in anywhere and can be used with or without a chair. Choose between high pressure laminate and linoleum. Brushed stainless steel as frame.
기술 사양
  • 특징 참조80288
  • 제품군Loke
  • 제품분류Table HT
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-02-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1120
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)800
관련성
  • 주 재료라미네이트
  • 부 재료금속
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56