제품 게시
Vario
Lekolar

Vario

Our fantastic new table that easily moved aside to make room for other things. Equipped with folding top and height adjustable with gas lift, 73-115 cm. White lacquered steel tube with 2 lockable castors, RAL 9016. The record is 65x65 cm and covered with linoleum or laminate. Select plywood to get a better looking edge of the top is also a choice.
기술 사양
  • 특징 참조80342
  • 제품군Vario
  • 제품분류Table
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-02-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1180
  • 너비(mm)650
  • 깊이(mm)650
관련성
  • 주 재료라미네이트
  • 부 재료금속
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56

지역 가용성

유럽