제품 게시
Circum linoleum
Circum linoleum
Circum linoleum
    Lekolar

    Circum linoleum

    Stackable wooden chair that is well adapted for the dining room. Form pressed seat coated with linoleum. Can be hung on the table to facilitate cleaning. Seat height 45 cm. Seat depth 41 cm.

    기술 사양
    • 특징 참조81675
    • 제품군Circum
    • 제품분류Chair
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-10-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)730
    • 너비(mm)490
    • 깊이(mm)450
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료리놀륨
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)3.6
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Chairs
    • OmniClass 번호23-21 21 33 13
    • OmniClass 제목Commercial Restaurant Chairs
    • CSI 단일 형식 II 코드E2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    스웨덴
    핀란드