제품 게시
Armchair Loop Multiply dark red
Lekolar

Armchair Loop Multiply dark red

A classically designed swivel chair for both the office and the reception. The upholstery in fabric X2 is in two colors, which gives the opportunity for a personal color combination. Dark red frame / back piece. You choose the color of the seat via available options. Stand in brushed steel with felt paw.
기술 사양
  • 특징 참조81833
  • 제품군Loop
  • 제품분류Armchair
  • 게시일2020-12-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1130
  • 너비(mm)780
  • 깊이(mm)790
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 소파

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
핀란드

비슷한 제품

별점 4.3/5 4.3 (21)
별점 4.7/5 4.7 (30)
별점 4.4/5 4.4 (70)