제품 게시
Sofa Off 4-seat back right excl. fabric
Lekolar

Sofa Off 4-seat back right excl. fabric

Sofa without fabric. Black legs. The backrest is located to the right of the seat. The sofas in the Off series can be connected to each other; fittings included. Dimensions: L290xW73xH74 cm. Seat height 43 cm. Cold foam cushions. For fabric, see Upholstery fabrics. Fabric consumption 7.8 m.
기술 사양
  • 특징 참조82417
  • 제품군Off
  • 제품분류Sofa
  • 게시일2020-12-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)740
  • 너비(mm)2900
  • 깊이(mm)730
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 소파

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
핀란드

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (31)
별점 4.4/5 4.4 (39)
별점 4.1/5 4.1 (35)
별점 4.4/5 4.4 (70)