제품 게시
Hemma Hus litet
Lekolar

Hemma Hus litet

Houses of plywood that will be a house in the room. Three walls of which has an opening in the form of a portal that you can crawl in and out. Completely roof. Home House small fit inside Home House between large and small. One can sit in peace and quiet in your own thoughts - secluded yet in the room. Clear lacquer. Dimensions: B72xD72xH84 cm.
사양
  • Hus i plywood som blir ett eget hus i rummet. Tre väggar varav en har en öppning i form av en portal som man kan krypa in och ut ur. Helt tak. Hemma Hus litet passar inuti Hemma Hus mellan och stort. Man kan sitta i lugn och ro i egna tankar – avskilt men ändå i rummet. Klarlackat. Mått: B72xD72xH84 cm.

기술 사양
  • 특징 참조85081
  • 제품군Lekhus
  • 제품분류Lekhus
  • 유형Digital Inventory (Products)
  • 게시일2021-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)840
  • 너비(mm)720
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구