제품 게시
Hörnmodul Snake 45 grader
Lekolar

Hörnmodul Snake 45 grader

Snakes different modules make it easy to rearrange for different learning situations. The backless modules allows one to sit on two sides. If you want a back that buys into the corresponding back module. Seat height 43 cm. Depth 50 cm. Cold foam. The bones of silver-coated, RAL 9006. Clad in standard fabric X2.
기술 사양
  • 특징 참조hornmodul-snake-45-grader
  • 제품군Snake
  • 제품분류Sofa
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-09-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)430
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료직물
  • 설계국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 소파

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
핀란드

비슷한 제품

별점 4.3/5 4.3 (21)
별점 4.7/5 4.7 (30)
별점 4.4/5 4.4 (70)
별점 4.1/5 4.1 (35)
별점 4.4/5 4.4 (39)