제품 게시
DUECI
LEMA

DUECI

별점 3.8/53.8(8 리뷰)
A table characterised by rigorous and elegant lines, Dueci by Ludovica and Roberto Palomba becomes protagonist of the living room with its monolithic structure. Proposed in fixed and extendable version, it is available lacquered or marble finishing for an important and astonishing dining room. Ideal also as spacious work desk.
기술 사양
  • 특징 참조DUECI
  • 제품군Furniture
  • 제품분류Table
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-01-20
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)750
  • 너비(mm)2000
  • 깊이(mm)1000
관련성
  • 주 재료나무
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류가구

지역 가용성

유럽