제품 게시
LTBL/FIXED Window

LTBL/FIXED Window

In our coordinated and harmonised range of products, the windows and sliding doors are a perfect match. The sash’s narrow profile increase the flow of light. Concealed hinges and visible fittings in brushed stainless steel add to the solid and elegant design. The stainless steel handles is of a unique Let there be light design.
사양
  • Fixed wooden window. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
기술 사양
  • 특징 참조LTBL-FIXED
  • 제품군Let There Be Light
  • 제품분류Windows
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-03-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1800
  • 너비(mm)1800
  • 깊이(mm)105
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리창 - 고정 프레임
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Windows
  • UNSPSC 코드301716
  • Uniclass 2015 코드EF_25_30
  • Uniclass 2015 설명Doors and windows
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 52 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Wood Windows
  • OmniClass 번호23-17 13 15 11
  • OmniClass 제목Wood Fixed Windows
  • CSI 단일 형식 II 코드B2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

지역 가용성

북미 유럽 아시아