제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
lg/products/53f2e831-fa61-4105-b6f8-03372e410488
홈
카테고리
전자 공학
음향 기기
5.1 Home cinema system BH7240B Back
다음에서 사용 가능 미국
LG
팔로우
5.1 Home cinema system BH7240B Back
5.1 CH 1200W 3D BLU-RAY™ HOME CINEMA SYSTEM WITH 4 SATELLITE SPEAKERS
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
BH7240BBack
제품군
Audio
제품분류
Speaker
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2014-01-01
에디션 넘버
1
높이(mm)
148
너비(mm)
100
깊이(mm)
95
링크
링크
제품 URL
http://www.lg.com/uk/home-cinema-systems/lg-BH7240B
제품 인증
http://www.lg.com/uk/home-cinema-systems/lg-BH7240B
관련성
관련성
주 재료
플라스틱
설계국가
영국
제조국가
일본
분류
분류
BIMobject 카테고리
전자 공학 - 음향 기기
IFC 분류
가구 요소
UNSPSC 이름
Audio and visual presentation and composing equipment
UNSPSC 코드
4511
비슷한 제품
JBL Professional
Control 52 Surface-Mount Satellite Speaker for Subwoofer-Satellite Loudspeaker System
다운로드
JBL Professional
Control 416C/T 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
다운로드
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
다운로드
JBL Professional
Control 418C/T 8" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
다운로드
AtlasIED
Flush Mount Speakers
다운로드
JBL Professional
JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver
다운로드