당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

Low Static Duct for VRF L1

문서 번호: L1
제조 업체: LG ELECTRONICS
제품군: Indoor Unit
제품 그룹: VRF
너비 (mm): 700
높이 (mm): 190
깊이 (mm): 700
게시 날짜: 2018-07-19
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (2)

The low static duct indoor unit for VRF systems is an invisible cooling solution suitable for applications that require interior aesthetics. It has a wide range of capacities available:
ARNU05GL1G4 - 1.7kW Cooling, 1.9kW Heating
ARNU07GL1G4 - 2.2kW Cooling, 2.5kW Heating
ARNU09GL1G4 - 2.8kW Cooling, 3.2kW Heating

The low static duct is an indoor unit able to use specific functions such as the E.S.P. (External Static Pressure) control function, which can control air volume easily by remote controller. The BLDC motor can control fan speed and air volume regardless of the external static pressure. No additional accessories are necessary to control air flow. 


주요 자료: Galvanized steel
보조 자료: Copper
설계: South Korea
제조: South Korea
무게순 (Kg): 17.5

BIMobject 카테고리: HVAC - 공기 조화
IFC 분류: Air Terminal
UNSPSC 이름: Air conditioners
UNSPSC 코드: 40101701
NBS Reference 코드: 65-80-05
NBS Reference 설명: Air Conditioning Systems
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

이름
Cooling Capacity 2.8 BTUh
Depth 700 mm
Heating Capacity 3.2 J
Height 190 mm
Material Galvanized steel
Weight 17.1 lb
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material Galvanized steel

BIMobject®