당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

Multi V5 UXA

문서 번호: UXA
제조 업체: LG ELECTRONICS
제품군: Outdoor unit
제품 그룹: VRF
너비 (mm): 930
높이 (mm): 1690
깊이 (mm): 760
게시 날짜: 2018-07-19
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (2)
Outdoor unit, single module component of VRF system with a capacity range of 8HP - 10HP -12HP ; with nominal capacity cooling, heating [kW]
ARUM080LTE5 - 22.4kW Cooling, 25.2kW Heating
ARUM100LTE5 - 28kW Cooling, 31.5kW Heating
ARUM120LTE5 - 33.6kW Cooling, 37.8kW Heating

The MULTI V 5 is equipped with innovative Dual Sensing Control that monitors temperature and humidity levels to efficiently manage cooling and heating. Equipped with LG’s Ultimate Inverter Compressor and boasting a large capacity for outdoor units, the MULTI V 5 is a powerful climate control solution.


주요 자료: Steel
보조 자료: Copper
설계: South Korea
제조: South Korea
무게순 (Kg): 215

BIMobject 카테고리: HVAC - 공기 조화
IFC 분류: Air Terminal
UNSPSC 이름: Air conditioners
UNSPSC 코드: 40101701
NBS Reference 코드: 65-80-05
NBS Reference 설명: Air Conditioning Systems
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

이름
Cooling Capacity 33.6 BTUh
Depth 760 mm
Heating Capacity 37.8 J
Height 1690 mm
Material Steel
Weight 215 lb
Width 930 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material Steel

BIMobject®