제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
libertypumps/products/4f094ee4-b50a-42c1-a1fc-a43892cecc37
홈
카테고리
배관
펌프
290-Series, 3/4 hp Submersible Effluent/Sump Pump
다음에서 사용 가능 미국
Liberty Pumps
팔로우
290-Series, 3/4 hp Submersible Effluent/Sump Pump
3/4 hp.
1 1/2" Discharge
3/4" Solids Handling
Features:
Quick-disconnect 10' standard power cord allows replacement of cord in seconds without breaking seals to motor (other lengths available)
Permanently lubricated upper and lower bearings
Oil-filled, hermetically sealed motors with thermal overload protection
Stainless steel, removable bottom screen
Stainless steel rotor shaft
Stainless steel fasteners
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
libertypumps-290series
제품군
Plumbing
제품분류
Pumps
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2012-09-25
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
http://www.libertypumps.com/Product/290-Series
설치 안내
http://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/7035000M_for_web.pdf?timestamp=1451313973252
기술 설명
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/290-Series_EN.pdf
관련성
관련성
설계국가
미국
제조국가
미국
분류
분류
BIMobject 카테고리
배관 - 펌프
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
다운로드
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
다운로드
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
19
)
다운로드
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
다운로드
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
다운로드
Grundfos
MAGNA3
4.1
(
13
)
다운로드