제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
libertypumps/products/1a129d4d-b47f-443f-95ed-1a0e5db1bb33
홈
카테고리
배관
펌프
3LE03 Series, 3HP, 2 Vane Impeller Sewage Pump
다음에서 사용 가능 미국
Liberty Pumps
팔로우
3LE03 Series, 3HP, 2 Vane Impeller Sewage Pump
3hp Enclosed 2 Vane
Enclosed 2 Vane Impeller
3" solids-handling
Horizontal 4" discharge
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
libertypumps-3le03
제품군
Plumbing
제품분류
Pumps
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2019-03-26
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.libertypumps.com/lep/dom/Products/3le03-series
설치 안내
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Installation%20Manuals/English/6550000_EN.pdf
기술 설명
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Engineering%20Specifications/3LE03-Series_TD.pdf
관련성
관련성
주 재료
Cast iron
부 재료
스테인레스강
설계국가
미국
제조국가
미국
분류
분류
BIMobject 카테고리
배관 - 펌프
UNSPSC 이름
Pumps
UNSPSC 코드
401515
Uniclass 2015 코드
Pr_65_53
Uniclass 2015 설명
Pump products
OmniClass 번호
23-27 17 00
OmniClass 제목
Pumps
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
다운로드
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
다운로드
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
19
)
다운로드
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
다운로드
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
다운로드
Grundfos
MAGNA3
4.1
(
13
)
다운로드