제품 게시
3LEV01 Series, 1.5HP, Vortex Impeller Sewage Pump
Liberty Pumps

3LEV01 Series, 1.5HP, Vortex Impeller Sewage Pump

1.5 hp Vortex

  • 3" solids-handling
  • Horizontal 4" discharge
  • Single seal


기술 사양
  • 특징 참조libertypumps-3lev01
  • 제품군Plumbing
  • 제품분류Sewage and Sludge Pumps
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-03-12
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 부 재료철
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 펌프
  • UNSPSC 이름Submersible pumps
  • UNSPSC 코드40151513
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_53_96_80
  • Uniclass 2015 설명Solids handling pumps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 29.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Submersible Sewerage Pumps
  • OmniClass 번호23-27 17 00
  • OmniClass 제목Pumps
  • CSI 단일 형식 II 코드D2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste

지역 가용성

북미
미국