제품 게시
Cast Iron High Temp Check Valve, HCV-Series
Liberty Pumps

Cast Iron High Temp Check Valve, HCV-Series

  • Heavy Duty Cast Iron Body
  • High-temperature rubber flapper - 200 degrees F
  • 125 PSI rated
  • Vertical or horizontal installation
  • Female NPT connections
  • HCV150 1-1/2" or HCV200 2"
기술 사양
  • 특징 참조libertypumps-hcv150-hcv200
  • 제품군Plumbing
  • 제품분류Valves for Liquid Services
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-09-25
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브