제품 게시
LGH02-Series, 2.5HP Submersible High Head Grinder Pump
Liberty Pumps

LGH02-Series, 2.5HP Submersible High Head Grinder Pump

2.5 hp Grinder

  • Patented V-Slice® cutter technology
  • High head model
  • 1-1/4” discharge
  • Stainless steel impeller
  • One-piece uni-body casting
  • Quick-connect power cord
  • External capacitor (requires panel)

기술 사양
  • 특징 참조libertypumps-lgh02
  • 제품군Plumbing
  • 제품분류Pumps
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-12-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 펌프
  • UNSPSC 이름Sewage pumps
  • UNSPSC 코드40151517
  • Uniclass 2015 코드Ac_10_40_67
  • Uniclass 2015 설명Plumbing
  • CSI 마스터 형식 2014 코드46 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Water and Wastewater Equipment
  • OmniClass 번호23-27 17 13
  • OmniClass 제목Centrifugal Pumps
  • CSI 단일 형식 II 코드D2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste

지역 가용성

북미
미국