제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
libertypumps/products/bdebfe0d-a35e-4c5d-85d4-5f2015161317
홈
카테고리
배관
펌프
Model 406 Compact Drain Pump - 1/6 hp
다음에서 사용 가능 미국
Liberty Pumps
팔로우
Model 406 Compact Drain Pump - 1/6 hp
1/6 hp.
1", 1.25", and 1.5" Discharge
1/8" Solids Handling
다운로드
사양
사양
Features
Factory pre-assembled, ready to install
Quiet automatic operation
Short profile design for compact areas – only 10" tall (base to top inlet flange)
Float switch and pump serviceability via access cover
Wet-end serviceability via removable pump “cartridge” – simple, 1/4 turn removal
Rubber gasket for a superior gas-tight seal
Floor-level side inlets, with integral check valve and couplings included for convenient plumbing
Stepped discharge adapter – 1", 1.25", 1.5" with integral check valve
기술 사양
기술 사양
특징 참조
libertypumps-model406
제품군
Plumbing
제품분류
Pumps
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2021-07-12
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
http://www.libertypumps.com/Product/Model-406
설치 안내
http://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/5488000.pdf
기술 설명
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/406-Series_EN.pdf
관련성
관련성
설계국가
미국
제조국가
미국
분류
분류
BIMobject 카테고리
배관 - 펌프
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
다운로드
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
다운로드
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
19
)
다운로드
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
다운로드
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
다운로드
Grundfos
MAGNA3
4.1
(
13
)
다운로드