제품 게시
FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade
Lindab

FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade

This painted 1 mm steel profile gives a decorative covering of external corners on buildings with a cassette facade. It is intended to be mounted on the underlying batten. It has adjustable flanges and angle measure to fit the façade design. Normally it is made in the same colour as the Cassette. See the BIM manual for further information.

기술 사양
  • 특징 참조FIPU
  • 제품군Wall System
  • 제품분류Facade Cassettes
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-10-23
  • 에디션 넘버3
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 벽
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Flashings
  • UNSPSC 코드30151602
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_90_30
  • Uniclass 2015 설명Flashings and aprons
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 62 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass 번호23-13 37 13
  • OmniClass 제목Exterior Wall Cladding
  • CSI 단일 형식 II 코드B2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득