제품 게시
FOTP - Roof drip edge flashing
Lindab

FOTP - Roof drip edge flashing

This thin gauge steel flashing is used as a drip edge towards the gutter in the eaves. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. See the BIM manual for further information.

기술 사양
  • 특징 참조FOTP
  • 제품군Wall System
  • 제품분류Sandwich Panels
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-08-28
  • 에디션 넘버5
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Flashings
  • UNSPSC 코드30151602
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_90_30
  • Uniclass 2015 설명Flashings and aprons
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 62 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass 번호23-13 41 13
  • OmniClass 제목Roof Flashings
  • CSI 단일 형식 II 코드B3010
  • CSI 단일 형식 II 제목Roof Coverings

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
루마니아
스웨덴
슬로바키아
영국
체코 공화국
폴란드
헝가리
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득