제품 게시
Fastening plate for TR35 roofs
Lindab

Fastening plate for TR35 roofs

Fastening plate for profiled sheet TRP35 Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
기술 사양
  • 특징 참조fastening-plate-if35
  • 제품군Roof Safety System
  • 제품분류Fastening Plate
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-12-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)44
  • 너비(mm)140
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)1.5
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
루마니아
스웨덴
슬로바키아
체코 공화국
폴란드
헝가리