제품 게시
Fastening plate for LPE tile effect roofs
Lindab

Fastening plate for LPE tile effect roofs

Fastening plate for tile effect roofing LPE Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
기술 사양
  • 특징 참조fastening-plate-iflpe
  • 제품군Roof Safety System
  • 제품분류Fastening Plate
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-12-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)28
  • 너비(mm)155
  • 깊이(mm)330
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)0.9
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리

지역 가용성

유럽