제품 게시
Fastening plate for SIN26 roofs
Lindab

Fastening plate for SIN26 roofs

Fastening plate for profiled sheet SIN26. Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
기술 사양
  • 특징 참조fastening-plate-ifsin
  • 제품군Roof Safety System
  • 제품분류Fastening Plate
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-12-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)32
  • 너비(mm)108
  • 깊이(mm)400
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)1.5
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리

지역 가용성

유럽