제품 게시
Fastening plate for concrete and clay tile roofs
Lindab

Fastening plate for concrete and clay tile roofs

Fastening plate for concrete and clay roof tiles with wooden underlay. Assembled to the roof board underneath the tiles.
기술 사양
  • 특징 참조fastening-plate-kound
  • 제품군Roof Safety System
  • 제품분류Fastening Plate
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-12-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)63
  • 너비(mm)50
  • 깊이(mm)495
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)0.9
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리

지역 가용성

유럽